PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKF8220G407AC120/60

Número da peça:

Asco-JKF8220G407AC120/60

3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)8.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323480
Coil Number238212-032
Orifice Size3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1/F AC