PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKF8221G007AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-JKF8221G007AC120/60,110/50

US$ 1.021,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 2NC BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight4.50 lbs
Kit Number310420
Coil ClassSC
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY