PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKF8262H090VHAC120/60

Número da peça:

Asco-JKF8262H090VHAC120/60

US$ 257,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F W A

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-VH
Coil Number238212-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM