PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKF8316G034AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-JKF8316G034AC120/60,110/50

US$ 1.330,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 3NC BRASS 6.1/F WATTS AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302661
Coil ClassF
Coil Number238212-032
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 3NC BRASS 6.1/F AC
Mounting DirectionANY