PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKP8210G087VAC120/60

Número da peça:

Asco-JKP8210G087VAC120/60

US$ 1.029,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2NC S.S 17.1/F W AC

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328-V
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY