PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JKP8316G024MBAC120/60

Número da peça:

Asco-JKP8316G024MBAC120/60

US$ 797,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314495
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY