PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JSF8210G001DC12/DC

Número da peça:

Asco-JSF8210G001DC12/DC

US$ 210,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302373
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY