PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JSP8210G088EAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-JSP8210G088EAC120/60,110/50

US$ 1.016,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC S.S 17.1/F W AC

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328-E
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY