ASCO™ JSP8214G030DC24/DC

Número da peça:

Asco-JSP8214G030DC24/DC

US$ 284,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 3/64 3 NC Stainless Steel 6.1 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316790
Coil ClassFB
Coil Number238712-106
Voltage24 Volts DC
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 22.6/F DC