PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ JSP8263H206LTAC24/60

Número da peça:

Asco-JSP8263H206LTAC24/60

US$ 449,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFB
Coil Number238612-105
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC