PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ L8040H007AC24/60,22/50K

Número da peça:

Asco-L8040H007AC24/60,22/50K

1/4 X 5/16 2NC ALUMIN6.1 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318247
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-K
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 2NC AL 6.1/F AC