PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ L8262H112BAC120/60K

Número da peça:

Asco-L8262H112BAC120/60K

US$ 294,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323634-B
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-K
Orifice Size5/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F AC