ASCO™ NFHTB316A381V.24/DC

Número da peça:

Asco-NFHTB316A381V.24/DC

PRESSURE OPERATED VALVE-3/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 8,0-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-1,8 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

especificações

Coil ClassHT
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage24 DC
Wattage1.8 W