ASCO™ NFHTB316A384V.24/DC

Número da peça:

Asco-NFHTB316A384V.24/DC

PRESSURE OPERATED VALVE-3/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 16,0-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-1,8 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

especificações

Coil ClassHT
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size1/2"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage24 DC
Wattage1.8 W