PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ OFKH8262H020DC24/DC

Número da peça:

Asco-OFKH8262H020DC24/DC

US$ 191,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H DC