PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ OFSF8260G054AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-OFSF8260G054AC120/60,110/50

US$ 157,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC

especificações

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.90 lbs
Kit Number302971
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size9/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY