ASCO™ OFSS8214G020VIAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-OFSS8214G020VIAC120/60,110/50

US$ 459,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Kit Number322480
Coil ClassHB
Coil Number238812-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/H AC