PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ OFST8262H002AC120/60

Número da peça:

Asco-OFST8262H002AC120/60

US$ 148,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H AC