PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ OFST8263H124VDC24/DC

Número da peça:

Asco-OFST8263H124VDC24/DC

US$ 249,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 11.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage24 DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil Number238912-006
Orifice Size7/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerFKM