PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ R8214240CSADC24/DCD

Número da peça:

Asco-R8214240CSADC24/DCD

3 X 3 2NC ALUMIN35.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325565
Coil ClassFB
Coil Number206410-005-D
Watt Rating35.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3 X 3 2NC AL 35.1/F DC