PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8220G013AC120/60

Número da peça:

Asco-SC8220G013AC120/60

US$ 1.637,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
2 X 1-3/4 2NC BRASS 10.1/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)43.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight9.00 lbs
Kit Number304943
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 1-3/4 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY