PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8220G404AC240/60

Número da peça:

Asco-SC8220G404AC240/60

1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.70
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323482
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Orifice Size1/2 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1/F AC