PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8221G007AC24/60,22/50

Número da peça:

Asco-SC8221G007AC24/60,22/50

1 X 1 2NC BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310420
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 6.1/F AC