PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8222G066AC24/60

Número da peça:

Asco-SC8222G066AC24/60

US$ 376,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number304030
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 324 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY