PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8256A002VAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SC8256A002VAC120/60,110/50

US$ 81,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1.6MM 2NC BRASS 6.3/F

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.08
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.04 lbs
Coil Number400127-225
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/16 2NC BRASS 6.3/F AC