PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8256A004VDC24/DC

Número da peça:

Asco-SC8256A004VDC24/DC

1/8 X 2.4MM 2NC BRASS 6.9/F

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.15
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-142
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.9/F DC