PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8256A108EAC240/60

Número da peça:

Asco-SC8256A108EAC240/60

1/4 X 7/64 2NC STAINL6.3 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-228
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC