PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8256A204EDC12/DC

Número da peça:

Asco-SC8256A204EDC12/DC

1/8 X 7/64 2NC STAINL6.9 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number400127-141
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 2NC S.S. 6.9/F DC