PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8256B045VAC220/50

Número da peça:

Asco-SC8256B045VAC220/50

1/8 X 2.7MM 2NC BRASS 6.3/F

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.19
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-228
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.3/F AC