PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8262H001AC240/60,220/50

Número da peça:

Asco-SC8262H001AC240/60,220/50

US$ 108,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 3/64 2NC BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR