PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8262H007AC120/60

Número da peça:

Asco-SC8262H007AC120/60

US$ 184,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F W A

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR