ASCO™ SC8263H054AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SC8263H054AC120/60,110/50

US$ 220,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC