PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8263H200AAC120/60

Número da peça:

Asco-SC8263H200AAC120/60

US$ 227,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-A
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F AC