PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8263H232AC24/60

Número da peça:

Asco-SC8263H232AC24/60

US$ 259,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F W A

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil Number238612-005
Orifice Size1/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR