PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8551A018MSDC24/DC

Número da peça:

Asco-SC8551A018MSDC24/DC

US$ 341,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4X1/4 4W DUAL INLINE 3.0/FDC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight1.72 lbs
Order Code21801
Coil ClassF
Coil Number400127-042
Min to Max Ambient Temperature5 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 140 °F
Orifice Size01-Apr
Watt Rating3.0 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 3.0/F DC
Holding Current (VA)3.5
Seating ElastomerBUNA-N + POLYURETHANE