ASCO™ SCB320A188.24/DC

Número da peça:

Asco-SCB320A188.24/DC

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE - 3/2 NC - 1/4" (DN8) - ORIFICE: 4,4 - BRASS - RESILIENT: NBR - 11,2 W - COIL CLASS: F - IP65

especificações

Coil ClassFT
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage24 DC
Wattage11.2 W