ASCO™ SD8214G084AC120/60

Número da peça:

Asco-SD8214G084AC120/60

US$ 1.136,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 3 NO Brass 10.6/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number322468
Coil ClassFB
Coil Number272612-132
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NO ALUM 20.1/F AC