PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SD8214G251VIAC120/60

Número da peça:

Asco-SD8214G251VIAC120/60

1 X 1-5/ 2NC ALUMIN20.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323941
Coil ClassFB
Coil Number272612-132
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 20.1/F AC