PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SD8262H021VAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SD8262H021VAC120/60,110/50

US$ 151,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC BRASS 9.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFB
Coil Number238212-132
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 9.1/F AC