ASCO™ SU8210P022LF12-24/DC

Número da peça:

Asco-SU8210P022LF12-24/DC

US$ 945,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 1-1/ 2NC BRASS 1.2 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage12-24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322680
Coil ClassH
Coil Number550472-003
Watt Rating1.2 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 x 1-1/4 2NC BRASS 1.2/H AD