ASCO™ SU8210P095LF24-120

Número da peça:

Asco-SU8210P095LF24-120

US$ 369,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 1.5 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322673
Coil ClassH
Coil Number550472-002
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 1.5/H AD