PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SU8222G068AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SU8222G068AC120/60,110/50

1/4 X 3/8 2NC BRASS 6.1 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304030
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H AC