PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SU8262H006VDC24/DC

Número da peça:

Asco-SU8262H006VDC24/DC

US$ 175,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.10.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587-V
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Min to Max Ambient Temperature5 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 250 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC
Seating ElastomerFKM