PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SU8262H014DC24/DC

Número da peça:

Asco-SU8262H014DC24/DC

US$ 102,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.42 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR