PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SU8262H186VDC24/DC

Número da peça:

Asco-SU8262H186VDC24/DC

US$ 190,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/32 2NC ST.ST.10.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587-V
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 10.6/H DC
Seating ElastomerFKM