PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SU8263H300AC120/60

Número da peça:

Asco-SU8263H300AC120/60

US$ 288,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325029
Coil Number238812-032
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE