ASCO™ SU8263H305EAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SU8263H305EAC120/60,110/50

US$ 381,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325029-E
Coil Number238812-032
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerEPDM