PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SV8222G002AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SV8222G002AC120/60,110/50

US$ 885,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.91 lbs
Kit Number304669
Coil ClassHB
Coil Number238812-132
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY