ASCO™ SV8262H114AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SV8262H114AC120/60,110/50

US$ 173,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238812-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H AC