PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SV8262H188VDC24/DC

Número da peça:

Asco-SV8262H188VDC24/DC

US$ 237,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.22.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 22.6/H DC